Opublikuj swoje produkty
120260 Wisząca umywalka zbiorowa CANAL
120260 Wisząca umywalka zbiorowa CANAL
120260 Wisząca umywalka zbiorowa CANAL
120260 Wisząca umywalka zbiorowa CANAL
    DELABIE

    120260 Wisząca umywalka zbiorowa CANAL

    Umywalka zbiorowa mocowana na ścianie, 2-3 stanowiska - 1400 mm. Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: komora 0,8 mm, ranty oraz wsporniki kątowe 1,5 mm. Łatwa instalacja: brak konieczności instalacji maskownic łączeń, umywalka jest lekka. Możliwość zainstalowania armatury ściennej lub stojącej. Odpływ z prawej strony. Bez otworu na armaturę. Dostarczana z korkiem 1″1/2. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14296. Waga: 8,5 kg. Możliwość dodania ścianki ze stali nierdzewnej (nr 100260). 30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 0211260015]
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny120260
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUMYWALKI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)245
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    • Waga netto (kg)8602
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 DescriptionWash troughs
    • OmniClass Number23-39 41 11 17
    • OmniClass TitleWash Water Troughs

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna