Opublikuj swoje produkty
512066W Elektroniczny dozownik mydła w płynie 1 l - ścienny
512066W Elektroniczny dozownik mydła w płynie 1 l - ścienny
    DELABIE

    512066W Elektroniczny dozownik mydła w płynie 1 l - ścienny

    Elektroniczny, ścienny dozownik mydła. Dozownik mydła w płynie lub żelu dezynfekującego (wodno-alkoholowego). Model odporny na wandalizm, zamykany na zamek z uniwersalnym kluczem DELABIE. Bezdotykowe działanie: automatyczne wykrywanie dłoni przez detektor na podczerwień (regulowana odległość detekcji). Obudowa z bakteriostatycznego Inoxu 304. Jednoczęściowa obudowa na zawiasach ułatwia obsługę i utrzymanie higieny. Pompa dozująca z ochroną przed marnotrawstwem: 1 doza to 0,8 ml (regulacja do 7 doz na detekcję). Możliwe funkcjonowanie w trybie chroniącym przed zapychaniem. Automatyczny dozownik mydła: zasilanie 6 dostarczonymi bateriami AA -1,5 V (DC9V) znajdującymi się w korpusie dozownika. Podświetlana kontrolka niskiego poziomu baterii. Zbiornik z szerokim otworem: ułatwia napełnianie go z dużych pojemników. Okienko kontroli poziomu mydła. Wykończenie: Inox 304 pokryty białym epoksydem. Grubość Inoxu: 1 mm. Pojemność: 1 litr. Wymiary: 90 x 105 x 256 mm. Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s. Kompatybilny z żelem dezynfekującym (wodno-alkoholowym). Znak CE. Dozownik mydła z 30-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny512066W
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)255
    • Szerokość (mm)104
    • Głębokość (mm)90
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)338
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna