Opublikuj swoje produkty
512111P Elektroniczny dozownik mydła BINOPTIC - zaścienny (TC)
512111P Elektroniczny dozownik mydła BINOPTIC - zaścienny (TC)
512111P Elektroniczny dozownik mydła BINOPTIC - zaścienny (TC)
    DELABIE

    512111P Elektroniczny dozownik mydła BINOPTIC - zaścienny (TC)

    Elektroniczny, zaścienny dozownik mydła. Dozownik mydła w płynie lub w piance. Model odporny na wandalizm do instalacji w szachcie technicznym, prowadnica zaścienna: max 110 mm. Bezdotykowe działanie: automatyczna detekcja dłoni przez detektor na podczerwień. Wylewka z chromowanego Inoxu 304. Pompa dozująca z ochroną przed marnowaniem mydła. Niezależna skrzynka elektroniczna do montażu pod umywalką lub w pomieszczeniu technicznym. Automatyczny dozownik mydła: zasilanie sieciowe z transformatorem 230/6 V. Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s lub specjalnego mydła w piance. Całkowita długość wylewki: 115 mm. Dostarczany z elastyczną rurką 1,20 m do zbiornika zewnętrznego (brak zbiornika w zestawie). Elektroniczny dozownik mydła z 30-letnią gwarancją. CE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny512111P
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)37.3
    • Szerokość (mm)37.3
    • Głębokość (mm)119
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.71
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna