Opublikuj swoje produkty
512566W Elektroniczny dozownik mydła w płynie 0,5 l - ścienny
DELABIE

512566W Elektroniczny dozownik mydła w płynie 0,5 l - ścienny

Elektroniczny, ścienny dozownik mydła. Dozownik mydła w płynie lub żelu dezynfekującego (wodno-alkoholowego). Model odporny na wandalizm, zamykany na zamek z uniwersalnym kluczem DELABIE. Bezdotykowe działanie: automatyczne wykrywanie dłoni przez detektor na podczerwień (regulowana odległość detekcji). Obudowa z bakteriostatycznego Inoxu 304. Jednoczęściowa obudowa na zawiasach ułatwia obsługę i utrzymanie higieny. Pompa dozująca z ochroną przed marnotrawstwem: 1 doza to 0,8 ml (regulacja do 7 doz na detekcję). Możliwe funkcjonowanie w trybie chroniącym przed zapychaniem. Automatyczny dozownik mydła: zasilanie 6 dostarczonymi bateriami AA -1,5 V (DC9V) w korpusie dozownika mydła. Podświetlana kontrolka niskiego poziomu baterii. Zbiornik z szerokim otworem: ułatwia napełnianie go z dużych pojemników. Okienko kontroli poziomu mydła. Wykończenie: Inox 304 pokryty białym epoksydem. Grubość Inoxu: 1 mm. Pojemność: 0,5 litra. Wymiary: 90 x 105 x 196 mm. Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s. Kompatybilny z żelem dezynfekującym (wodno-alkoholowym). Znak CE. Elektroniczny, ścienny dozownik mydła z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny512566W
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)195.7
  • Szerokość (mm)104
  • Głębokość (mm)90
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)0.695
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna