Opublikuj swoje produkty
543000D Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów
543000D Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów
543000D Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów
543000D Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów
543000D Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów
543000D Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów
543000D Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów
543000D Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów
543000D Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów
    DELABIE

    543000D Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów

    Stelaż do pisuarów z wężykiem 1/2", zestaw 1/2. Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem, do instalacji podtynkowej. Mocowany do podłogi i ściany nośnej za pomocą dostarczonych kołków rozporowych. Regulacja rozstawu od 95 do 280 mm. Regulacja wysokości od 0 do 200 mm. Tuleja odpływowa Ø50 z uszczelką. Przyłącze z mosiężną złączką 1/2" do pisuarów zasilanych wężykiem. Dostarczany wstępnie zmontowany. Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208 (test na 400 kg). Odpowiedni do ścian pełnych o grubości od 13 do 120 mm. Dostarczany ze skrzynką podtynkową. Zasilanie sieciowe 230/6 V (w zestawie transformator zewnętrzny i kabel o długości 5 m). Akcesoria podłączeniowe i armatura z zaślepką skonfigurowana na bezpieczne płukanie instalacji bez narażania elementów wrażliwych. 30 lat gwarancji. Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 430000, 430010 lub 430030.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny543000D
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuStelaże
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1106
    • Szerokość (mm)526
    • Głębokość (mm)359
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)10453
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 21 13 13
    • OmniClass TitleWall Mounted Water Flush Urinals

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna