Opublikuj swoje produkty
6580 Ścienny dozownik mydła w płynie, 1 litr
DELABIE

6580 Ścienny dozownik mydła w płynie, 1 litr

Prostokątny, ścienny dozownik mydła w płynie. Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalnym kluczem DELABIE. Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna). Wykończenie Inox 304 błyszczący. Grubość Inoxu: 1 mm. Pojemność: 1 litr. Wymiary: 108 x 108 x 230 mm. Ścienny dozownik mydła z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6580
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)242
  • Szerokość (mm)111
  • Głębokość (mm)134
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1456
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna