Opublikuj swoje produkty
6603D Ścienny podajnik na ręczniki papierowe, 500 odcinków
DELABIE

6603D Ścienny podajnik na ręczniki papierowe, 500 odcinków

Ścienny podajnik na ręczniki papierowe. Biały ABS. Zamknięcie na zamek. Kontrola poziomu papieru. Pojemność na 500 odcinków. Wymiary: 115 x 275 x 365 mm. Możliwość zamówienia osobno opakowania ręczników papierowych pakowanych na zakładkę (nr 6606).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6603D
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)368
  • Szerokość (mm)278
  • Głębokość (mm)133
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)895
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-21 43 15 25
  • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna