Opublikuj swoje produkty
6712 Ścienny dozownik mydła, uruchamiany łokciem, 0,9 litra
DELABIE
Zarchiwizowane

6712 Ścienny dozownik mydła, uruchamiany łokciem, 0,9 litra

Ścienny dozownik mydła w płynie. Uruchamiany łokciem. Biały ABS. Zamknięcie na zamek. Okienko kontroli poziomu mydła. Pojemność: 0,9 litra. Przycisk z systemem antywyciekowym. Wymiary: 105 x 130 x 215 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6712
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)213
  • Szerokość (mm)158
  • Głębokość (mm)177
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)2236
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers