Opublikuj swoje produkty
733015 PREMIX COMPACT
DELABIE

733015 PREMIX COMPACT

Mieszacz termostatyczny do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 30°C do 60°C. Zasila od 1 do 11 punktów czerpalnych (w zależności od wypływu). Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, możliwość zablokowania przez instalatora. Mosiężny korpus. Zawory zwrotne i filtry. Zalecany wypływ: od 5 do 33 l/min. Możliwość dezynfekcji termicznej. Z1/2" Rozstaw: 40 mm. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny733015
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuThermostatic mixing valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-07-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)46
  • Szerokość (mm)129
  • Głębokość (mm)38
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)510
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011516
  • Nazwa ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 19 11
  • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna