Opublikuj swoje produkty
731005 PREMIX CONFORT
DELABIE

731005 PREMIX CONFORT

Centralny mieszacz termostatyczny do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C: Ochrona antyoparzeniowa. Regulacja wahań temperatury. Zawory zwrotne i filtry dostępne z zewnątrz bez demontażu mechanizmu. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokrętle). Wymienna głowica z komórką termoreaktywną. Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności. Maksymalna temperatura ciepłej wody: 85°C. Różnica temperatur wody ciepłej/wody zmieszanej: minimum 15°C. Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara). Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów). Przyłącze wody ciepłej z lewej (czerwony pierścień) i wody zimnej z prawej strony (niebieski pierścień). Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień). Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: należy wykręcić i umieścić zaślepkę na górze, a wyjście wody zmieszanej na dole. Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora. Ograniczenie ryzyka poparzeń przez zmniejszenie temperatury w punktach czerpalnych. 190 l/min - 1"1/2. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny731005
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuThermostatic mixing valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-07-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)158
  • Szerokość (mm)164
  • Głębokość (mm)131
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)4207
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011516
  • Nazwa ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 19 11
  • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna