Opublikuj swoje produkty
683001DE Wpust podłogowy
683001DE Wpust podłogowy
683001DE Wpust podłogowy
683001DE Wpust podłogowy
    DELABIE

    683001DE Wpust podłogowy

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)
    Wpust podłogowy z możliwością regulacji wysokości, do posadzek twardych (glazura lub surowy beton). Znormalizowany przepływ 36 l/min. Poziom wody: 50 mm. Płyta z sitkiem 150 x 150 mm z błyszczącego Inoxu. Poziomy odpływ Ø50 mieszczący się w wysokości wpustu (oszczędność miejsca i możliwość ustawienia odpływu w dowolnym kierunku). Zintegrowany kołnierz uszczelniający do mocowania folii izolującej. Odporność na temperaturę: 60°C w trybie ciągłym, 85°C punktowo. Osadnik z uchwytem: łatwe wyciąganie i czyszczenie. Gładki korpus z PVC (nie zatrzymuje zanieczyszczeń). Klasyfikacja antyogniowa (według amerykańskiej normy UL94). Wysokość: 110 mm, nadstawka regulowana do 70 mm. Sitko mocowane 2 śrubami z Inoxu. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny683001DE
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWpust podłogowy
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)165
    • Szerokość (mm)179
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)961
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 27 00
    • OmniClass TitleFloor Drains

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania Europa