Opublikuj swoje produkty
731054 PREMIX SECURIT
DELABIE

731054 PREMIX SECURIT

Centralny mieszacz termostatyczny do obiegu wody w temperaturze od 44°C do 58°C: Ochrona antyoparzeniowa. Regulacja wahań temperatury. Zawory zwrotne i filtry dostępne z zewnątrz bez demontażu mechanizmu. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Wymienna głowica z komórką termoreaktywną. Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności. Maksymalna temperatura ciepłej wody: 85°C. Różnica temperatur wody ciepłej/wody zmieszanej: minimum 15°C. Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara). Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów). Przyłącze WC z lewej strony (czerwony pierścień) i WZ z prawej strony (niebieski pierścień). Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień). Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: należy wykręcić i umieścić zaślepkę na górze, a wyjście wody zmieszanej na dole. Zabezpieczenie i przedłużenie czasu eksploatacji instalacji. (CWU >65°C = czynnik przedwczesnego starzenia się instalacji). Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora. Ograniczenie ryzyka poparzeń przez zmniejszenie temperatury na wyjściu produkcji wody ciepłej. 140 l/min - Z1"1/4. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny731054
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuThermostatic mixing valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)148
  • Szerokość (mm)179
  • Głębokość (mm)131
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)3517
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011516
  • Nazwa ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 19 11
  • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna