Opublikuj swoje produkty
708000 Wylewka natryskowa RAINY
708000 Wylewka natryskowa RAINY
    DELABIE

    708000 Wylewka natryskowa RAINY

    Nieruchoma wylewka natryskowa. Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Odpowiednia do wypływu o wyższym natężeniu: należy usunąć regulator wypływu. Uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z wypustkami. Delikatny i otulający strumień deszczowy. Chromowany metal. Uproszczony system instalacji: należy zainstalować w ścianie złączkę i wpiąć w nią wylewkę natryskową. Przyłącze Z1/2". Wylewka natryskowa do podtynkowego przyłącza wody. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny708000
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWylewka natryskowa
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)123
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)82
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)477
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna