Opublikuj swoje produkty
709200 Wylewka natryskowa ROUND
709200 Wylewka natryskowa ROUND
    DELABIE

    709200 Wylewka natryskowa ROUND

    Nieruchoma wylewka natryskowa. Instalacja zaścienna (maksymalnie do 230 mm). Z możliwością skrócenia gwintowanej prowadnicy. Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Automatyczna regulacja wypływu. Antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji kierunku strumienia. Chromowany mosiądz. Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą. Systematyczne opróżnienie po każdym użyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczeń). Przyłącze Z½". 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny709200
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWylewka natryskowa
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)61
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)35
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)654
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna