Opublikuj swoje produkty
710040 Przedłużka wylewki natryskowej
710040 Przedłużka wylewki natryskowej
    DELABIE

    710040 Przedłużka wylewki natryskowej

    Pozioma przedłużka wylewki natryskowej. Umożliwia instalację ściennej wylewki natryskowej. Kompatybilna z wylewką natryskową RAINY (nr 708040).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny710040
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWylewka natryskowa
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)105
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)389
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)310
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna