Opublikuj swoje produkty
710501 Mydelniczka ścienna
710501 Mydelniczka ścienna
    DELABIE

    710501 Mydelniczka ścienna

    Mydelniczka ścienna z niewidocznymi mocowaniami. Mocowanie do ściany na 4 śruby. Model mocny. Wykończenie chromowany błyszczący Bayblend®. Wymiary: 60 x 160 x 40 mm. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny710501
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)44
    • Szerokość (mm)62
    • Głębokość (mm)160
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)99
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 11
    • OmniClass TitleHand Soap Holders

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna