Opublikuj swoje produkty
729064S Dozownik mydła w płynie 1 l
729064S Dozownik mydła w płynie 1 l
    DELABIE

    729064S Dozownik mydła w płynie 1 l

    Stojący dozownik mydła z prostą wylewką.
    Dozownik mydła w płynie lub żelu dezynfekującego (wodno-alkoholowego).
    Model do montażu na umywalce.
    Model odporny na wandalizm.
    Korpus i przycisk z Inoxu 304 w wykończeniu satynowym.
    System antywyciekowy (wodoszczelny).
    Dyskretny mechanizm blokujący: blokuje się automatycznie i można go odblokować bez użycia specjalnych narzędzi.
    Zbiornik napełniany od góry (po odblokowaniu mechanizmu) lub od dołu (po wykręceniu zbiornika).
    Dostarczany ze zbiornikiem o pojemności 1 l.
    Kompatybilny z żelem dezynfekującym.
    Stojący dozownik mydła w płynie z 30-letnią gwarancją.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny729064S
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)71
    • Głębokość (mm)124
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.38
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna