Opublikuj swoje produkty
746001 Zawór czasowy TEMPOSTOP
DELABIE

746001 Zawór czasowy TEMPOSTOP

Ścienny zawór czasowy do umywalki. Czas wypływu ~7 sekund. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Wandaloodporne sitko antyosadowe. Korpus Z1/2" z chromowanego mosiądzu. System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny746001
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuBasin tap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-08-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)55
  • Szerokość (mm)35
  • Głębokość (mm)92
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)326
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010938
  • Nazwa ETIMSelf-closing tap - mechanical
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna