Opublikuj swoje produkty
747110 Czasowy zestaw natryskowy TEMPOSTOP TC
DELABIE

747110 Czasowy zestaw natryskowy TEMPOSTOP TC

Czasowy, zaścienny zestaw natryskowy do montażu w szachcie technicznym. Czasowy zawór TEMPOSTOP Z1/2" na wodę zmieszaną. Do ścian ≤ 200 mm. Czas wypływu ~15 sekund. Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu. Przycisk z chromowanego metalu. Niewidoczne mocowania i kołek antyobrotowy. Możliwość skrócenia gwintowanych prowadnic. System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku. 30 lat gwarancji. [Poprzedni numer katalogowy: 747214]
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny747110
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)61
  • Szerokość (mm)70
  • Głębokość (mm)35
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1243
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna