Opublikuj swoje produkty
792459 Elektroniczny zestaw natryskowy SECURITHERM
792459 Elektroniczny zestaw natryskowy SECURITHERM
    DELABIE

    792459 Elektroniczny zestaw natryskowy SECURITHERM

    Podtynkowy, elektroniczny, termostatyczny zestaw natryskowy, zestaw 2/2. Odporna na wszelkie próby ingerencji zewnętrznej płyta uruchamiająca 195 x 220 mm ze szczotkowanego Inoxu. Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM 3/4". Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej. Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej. Regulacja temperatury od 32°C do 40°C, nastawiona na 38°C. Zasilanie baterią litową 223 CR-P2 6 V. Detekcja obecności na aktywną podczerwień, uruchamianie poprzez zbliżenie dłoni do detektora na odległość 4 cm. Zamknięcie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach. Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu. Niewidoczne mocowania, zawory odcinające Z1/2". Zintegrowane filtry i zawory zwrotne. Chromowane pokrętło z tworzywa Bayblend®. Elektroniczny zestaw natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji. Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową o numerze katalogowym 792BOX.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny792459
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)195
    • Szerokość (mm)221
    • Głębokość (mm)53
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)2520
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna