Opublikuj swoje produkty
792514 Panel natryskowy SECURITHERM
792514 Panel natryskowy SECURITHERM
792514 Panel natryskowy SECURITHERM
    DELABIE
    Zarchiwizowane

    792514 Panel natryskowy SECURITHERM

    Elektroniczny i termostatyczny panel natryskowy. Panel ze stali nierdzewnej do instalacji natynkowej, duży model. Niewidoczny dopływ wody z tyłu przez wężyki Z1/2". Bateria termostatyczna SECURITHERM. Regulacja temperatury wody: od wody zimnej do wody w 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi na 41°C. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej. Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Zasilanie sieciowe 230/6 V. Uruchomienie wypływu poprzez wciśnięcie elektronicznego przycisku. Zamknięcie wypływu zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach. Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Wypływ 6 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji, komfortowy strumień deszczowy. Odporna na wandalizm chromowana wylewka natryskowa ROUND. Wbudowana mydelniczka. Niewidoczne mocowania. Filtry i zawory zwrotne. Zawory odcinające Z1/2". Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny792514
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower panel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1220
    • Szerokość (mm)253
    • Głębokość (mm)157
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)6696
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers