Opublikuj swoje produkty
801 Zestaw natryskowy z 1-strumieniową słuchawką
DELABIE

801 Zestaw natryskowy z 1-strumieniową słuchawką

Zestaw natryskowy z 1-strumieniową słuchawką natryskową. - Chromowany drążek natryskowy Ø22 ze stali nierdzewnej z możliwością skrócenia, całkowita długość 700 mm i rozstaw 590 mm. - Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej, ruchomy z regulacją wysokości. - Przezroczysta mydelniczka. - Wąż BICOLOR PVC jakość spożywcza, metalowo-plastikowy gładki L.1,50 m (nr 834T1). - 1-strumieniowa, antyosadowa słuchawka natryskowa Ø70, chromowany ABS: strumień deszcz (nr 811).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny801
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1154
  • Szerokość (mm)100
  • Głębokość (mm)110
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1987
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna