Opublikuj swoje produkty
850 Półka do dwuuchwytowych baterii natryskowych
DELABIE

850 Półka do dwuuchwytowych baterii natryskowych

Chromowana półka idealnie przystosowana do dwuuchwytowych, termostatycznych baterii natryskowych (nr H9741 i H9739). Umożliwia postawienie produktów do mycia ciała (żel, szampon…). 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny850
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)45
  • Szerokość (mm)65
  • Głębokość (mm)170
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)50
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna