Opublikuj swoje produkty
9768 Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM
9768 Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM
9768 Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM
    DELABIE
    Zarchiwizowane

    9768 Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM

    Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM. Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii). Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną. Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej. Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury. Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu. Regulacja temperatury do 43°C. Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik odblokowany do 41°C, drugi ogranicznik zablokowany na 43°C. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania dopływu wody zimnej. Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach. Pokrętła ERGO. Przyłącze do węża natryskowego Z½". Bateria bez mimośrodów z filtrami zintegrowanymi w przyłączach W¾". Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria termostatyczna zgodna z wymaganiami normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego). Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny9768
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuARMATURA NATRYSKOWA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75.75
    • Szerokość (mm)259.75
    • Głębokość (mm)82.52
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1226.54
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers