Opublikuj swoje produkty
G6679 2-otworowa bateria ścienna - 30 l/min
DELABIE
Zarchiwizowane

G6679 2-otworowa bateria ścienna - 30 l/min

2-otworowa bateria ścienna z ruchomą wylewką teleskopową Ø22 L.200 do 290. Sitko wypływowe gwiazda. Głowice grzybowe suche z pokrętłami. Wypływ 30 l/min przy 3 barach. Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu. Możliwość instalacji baterii z wylewką górną lub dolną. Bez mimośrodów ściennych. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG6679
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuSink mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)188
  • Szerokość (mm)194
  • Głębokość (mm)287
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1542
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets