Opublikuj swoje produkty
-
DELABIE

-

-
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH96051
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuARMATURA DO UMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)178
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)171
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1507
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 19 11
  • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna