Opublikuj swoje produkty
H9611S Bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu
DELABIE

H9611S Bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu

Ścienna bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu. Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną. Brak zaworów zwrotnych w przyłączach. Bateria dostarczana z dwiema wylewkami zatrzaskowymi L.136 mm z Inoxu. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do sekwencyjnej regulacji wypływu i temperatury. Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej. Gładkie wewnątrz korpus i wylewka o niewielkiej pojemności. Wypływ nastawiony na 7 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu. Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146. Bateria z rozstawem 150 mm dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z½" Z¾". Bateria termostatyczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria sekwecyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH9611S
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuSink mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)141
  • Szerokość (mm)214
  • Głębokość (mm)214
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1841
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna