Opublikuj swoje produkty
H9625 Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu
H9625 Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu
    DELABIE

    H9625 Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu

    Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki. Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej. Brak zaworów zwrotnych w przyłączach. BIOCLIP: armatura odpinana w łatwy sposób do czyszczenia i dezynfekcji. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub wody ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.160 L.140 wyposażoną w higieniczne sitko nie zatrzymujące zanieczyszczeń, odporna na dezynfekcję termiczną. Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem. Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o małej pojemności na wodę. Wypływ 9 l/min przy 3 barach. Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146. Bez ciągadła i korka. Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji. Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH9625
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuSink mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)273
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)178
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)2141
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 19 11
    • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna