Opublikuj swoje produkty
F7EV1002 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 7
DELABIE

F7EV1002 Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 7

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.

Zasilanie sieciowe 230/6,75 V lub na baterię litową CR-P2 6 V (akcesoria zasilające należy zamawiać oddzielnie).

Detektor obecności na podczerwień umieszczony na korpusie armatury.

Wbudowany regulator wypływu nastawiony na 5,7 l/min.

Odporny na wandalizm i ruchomy perlator.

Regulowane spłukiwanie okresowe (~30 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Korpus z Inoxu 316 w wykończeniu satynowym.

Wężyk PEX W3/8" z filtrem.

Mocowanie wzmocnione przeciwnakrętką.

Zabezpieczenie przez blokadą otwartego wypływu.

Wysokość wylewki: 245 mm.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF7EV1002
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuBasin tap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)295
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)2.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText