Opublikuj swoje produkty
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    ANNÉES FOLLES - WALL LAMP

    The wall lamp Années Folles, with its delicate Art Deco design, provides optimum, intimate lighting with its lampshade in diffusing white fabric enhanced by a graphic black border. With no markings on the bottom plate, the matt gold finish makes a perfect light reflector. This space-saving vintage wall light is ideal for use in circulation areas or at the head of a bed. The Année Folle wall light comes in three different border finishes.

    Opis
    • Design: Part de Rêve

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      With our without numbers or symbols

      Dimensions : L. 16 x l. 8 x H. 35 cm / L. 6.3” x l. 3.2” x H. 13.8”
      Materials :
      Fabric, steel, gold plexiglass plate


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 11x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 50 mm et H. Max 90 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 8 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.5’’

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyannees-folles-wall-lamp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)350
    • Szerokość (mm)160
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna