Opublikuj swoje produkty
CARGO - BABY TABLE LAMP
CARGO - BABY TABLE LAMP
CARGO - BABY TABLE LAMP
CARGO - BABY TABLE LAMP
CARGO - BABY TABLE LAMP
    DESIGNHEURE

    CARGO - BABY TABLE LAMP

    Inspired by ocean liner funnels, this small, elegant and graphic table lamp is ideal for placing on a bedside table, desk, shelf or chest of drawers. The indirect light from the Cargo lamp is upward-facing. It features a conical shade in diffusing white fabric with black edging and trim, and a Klein blue cylinder, as well as a black textile cord. Cargo table lamps are available in three shade sizes.

    Opis
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.27 x l.14 x H.47 cm / L.10.6’’ x l.5.5’’ x H.18.5’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 6 W LED equiv 40 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 6W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybaby-cargo-table-lamp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)470
    • Szerokość (mm)270
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna