Opublikuj swoje produkty
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    CARGO - BABY WALL LAMP

    Inspired by ocean liner funnels, this elegant, graphic mini wall lamp is ideal for mounting on the wall at the head of a bed, in a corridor or in a living room to provide atmospheric lighting and a modern touch. It consists of a conical shade and a cylinder in diffusing white fabric with black edging and trim, as well as a black woven cord. Cargo wall lights come in two shade sizes and two standard finishes. They can be turned from front to back, head down or vice versa.

    Opis
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.27 x l.22 x H.45 cm / L.10.6’’ x l.8.7’’ x H.17.7’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 6 W LED equiv 40 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 6W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybaby-cargo-wall-lamp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)270
    • Głębokość (mm)220
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna