Opublikuj swoje produkty
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND
    DESIGNHEURE

    COUTURE - PENDANT LIGHT GRAND

    The Grand Couture suspension lamp dresses up any space with panache and refinement: fixed above a dining room table, in a bedroom or in a living room, this luminaire adds personality and chic to your decor. It features an elegant, refined bow-tie-shaped shade in diffused white and black fabrics and a yellow textile electrical cord. Available in three shade sizes and three standard colours.

    Opis
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 18 x H. 228 cm / L. 19.7’’ x l. 7.1’’ x H. 89.8’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycouture-pendant-light-grand
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2280
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna