Opublikuj swoje produkty
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
    DESIGNHEURE

    COUTURE - TABLE LAMP GRAND

    The Grand Couture lamp can be used as a bedside lamp, desk lamp or simply as a mood lamp, and will add plenty of personality and chic to your decor. The lamp features an elegant, refined shade in the shape of a diffused white and black fabric bow tie and a yellow textile cord. Available in two lamp sizes and three standard colours.

    Opis
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 20 x H. 60 cm / L. 19.7’’ x l. 7.9’’ x H. 23.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycouture-table-lamp-grand
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna