Opublikuj swoje produkty
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
    DESIGNHEURE

    EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE

    A tribute to the world of perfume, the Petit Carré Eau de Lumière table lamp has a highly sculptural shape and a sophisticated, pure design. Placed on a side table, a shelf or a console, this lamp will decorate your home with its noble materials. Its metal shade, covered in a light grey fabric on the outside, houses an integrated LED system that backlights the white interior finish. In addition to its silver fabric power cord, this lamp has two side inserts in white Carrara marble. Available in three different shapes and sizes, as well as in a version with stained grey solid oak.

    Opis
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 21 x l. 9 x H. 23 cm/ L. 8.3’’ x l. 3.5’’ x H. 9.1’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyeau-de-lumiere-table-lamp-small-square
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)230
    • Szerokość (mm)210
    • Głębokość (mm)90
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyDąb
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna