Opublikuj swoje produkty
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP

    This version of the Escale wall lamp has a rotating and tilting LED reading spotlight. This bedside wall lamp, to be installed at the bedhead, is made from black lacquered steel for comfortable reading. The spotlight on this minimalist wall light has a compact, pure design, with a fine line giving it a modern look. This luminaire is ideal as a complement to a wall lamp or bedside table lamp.
    Available without switch on request.

    Opis
    • Design: Designheure studio


      2 Standard finishes available

      Dimensions : L. 9 x l. 9 x H. 9 cm 
      Materials : L
      acquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Spot LED Reader 1W - included




    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyescale-simple-spot-led-wall-lamp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)90
    • Szerokość (mm)90
    • Głębokość (mm)90
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna