Opublikuj swoje produkty
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO MOYEN
    DESIGNHEURE

    FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO MOYEN

    Inspired by the idea of wind chimes or rain sticks, the Fleur de Kaolin pendant light is a 100% French jewel. Poetic and refined, this wall light with its vertical design brings a touch of preciousness to your home, and is ideal as a bedhead, in a living room or hallway. Comprising a medium-sized shade in fine Limoges porcelain made by Haviland (Infini pattern), complemented by brushed brass elements that extend the suspension like a mobile playing with the nobility of the materials. A 5W LED bulb is supplied with the luminaire. Also available in a Solo or Duo version with two sizes of lampshade.

    Opis
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : L. 12 x l. 14 x H. 52,5 cm / L. 4.7’’ x l. 5.5’’ x H. 21.9’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 1 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 1 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfleur-de-kaolin-wall-lamp-solo-moyen
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)540
    • Szerokość (mm)96
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna