Opublikuj swoje produkty
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
KIMONO - LARGE TABLE LAMP
    DESIGNHEURE

    KIMONO - LARGE TABLE LAMP

    Inspired by the traditional Japanese style of dress, the Grand Kimono table lamp will bring a unique aesthetic to your home. Hiding and revealing light at the same time, this table lamp is ideal for adding soft, decorative lighting to a sideboard in the living room, a bedside table in the bedroom or a desk! The lampshade is made up of four conical modules in Cream and Orange coloured linen fabric, with black edging, and lets the light shine through, creating an elegant and harmonious atmosphere. Available in three standard lampshade colours.

    Opis
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 50 x l. 50 x H. 69 cm / L. 19.7” x l. 19.7” x H. 27.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykimono-large-table-lamp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-02-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)690
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)2.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna