Opublikuj swoje produkty
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
    DESIGNHEURE

    MOON - MEDIUM TABLE LAMP

    This table lamp will add a touch of gentle contemplation to any space. With its circular lampshade and undulating volume, every angle of view is particularly interesting.

    Opis
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.50 x l.30 x H. 67cm / L. 19.7” x l. 11.8” x H. 26.4”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymoon-medium-table-lamp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)670
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)3.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna