Opublikuj swoje produkty
MOZAIK - CHANDELIER 4X3
MOZAIK - CHANDELIER 4X3
MOZAIK - CHANDELIER 4X3
MOZAIK - CHANDELIER 4X3
MOZAIK - CHANDELIER 4X3
MOZAIK - CHANDELIER 4X3
MOZAIK - CHANDELIER 4X3
    DESIGNHEURE

    MOZAIK - CHANDELIER 4X3

    Mozaik is an architectural collection, its geometric design inspired by mosaics, its slender, hexagonal fabric shades falling like a meteor shower, multiplying the points of light. The 4x3 Mozaik chandelier sculpts the space, adding a strong graphic touch with its textile cords forming diamonds. This highly decorative ambient light is ideal for adorning your living room, entrance hall, stairwell or any room in your home. Made up of 4 panels of 3 modules arranged in a square, like a prism, this contemporary chandelier with its remarkable design provides subdued light, backlighting the interior colour of the shades. Supplied with 12 x 3.5 W GU4 LED bulbs. Mozaik chandeliers are available in several models and five standard colours, with the height to suit your space.

    Opis
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 53 x l. 53 x H. 225 cm / L. 20.9” x l. 20.9” x H. 88.6”
      Materials : 
      Fabric, brushed brass, lacquered aluminium, fiber glass, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 12 x Max 3,5W - Included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 12 x Max 3,5W - Included


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymozaik-chandelier-4x3
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2250
    • Szerokość (mm)530
    • Głębokość (mm)530
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Żyrandol
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna