Opublikuj swoje produkty
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
    DESIGNHEURE

    MOZAIK - PANEL 2X5

    Mozaik is a collection that's both architectural and modular. Its geometric design is inspired by mosaics, and its slender, hexagonal fabric shades fall like a meteor shower, multiplying the points of light. The 2x5 Mozaik panel sculpts space and creates a luminous surface. It adds a strong graphic touch with its textile cords forming diamonds. Both a luminaire and a divider panel, it can also be installed against a wall. Made up of 5 high modules, this contemporary panel with its remarkable design provides subdued light, backlighting the interior colour of the shades. Supplied with 14 GU4 3.5 W LED bulbs. Available in three standard sizes and five standard colours. Other sizes on request.

    Opis
    • Design: Davide Oppizzi

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 90 x l. 5 x H. 280 cm / L.35.4’’x l.2.0’’x H.110.2’’
      Materials :
       Fabric, brushed brass, lacquered aluminium, fiber glass, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 14 x Max 3,5W - Included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 14 x Max 3,5W - Included


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymozaik-panel-2x5
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2800
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)11.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna