Opublikuj swoje produkty
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
    DESIGNHEURE

    NENUPHAR - WALL LAMP PETIT

    A true light scenography, the Nénuphar wall lamp is a fascinating way of dressing up walls, playing the role of a sculpture, an acoustic wall and a luminaire all in one. The Petit Nénuphar wall light is ideal for decorating large wall spaces. The 360° orientable wall light leaves plenty of scope for creativity when it comes to decorating your interiors. Fitted with a discreet LED light source that provides indirect backlighting, its geometric, rounded lampshade in black fabric on the outside and white on the inside adds an architectural, vibrant touch to your interior design.

    Opis
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 90 x l. 61 x H. 27 cm / L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 10.6’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL
      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynenuphar-wall-lamp-petit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)610
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)270
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)3.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna