Opublikuj swoje produkty
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
NUAGE - SMALL CHANDELIER 10
    DESIGNHEURE

    NUAGE - SMALL CHANDELIER 10

    This magnificent floating chandelier seems to sail through the air thanks to its nomadic, poetic spirit. The triangular, rounded shades in the Nuage collection resemble the prow of a boat, with a timeless, universal design.
    This modular chandelier is adjustable in height and diameter: attached to steel cables, the lampshades can be raised or lowered using a plungerat the top. Our workshop adjusts the lengths of cable and cord according to the dimensions of your interior, to make a made-to-measure ready-to-install chandelier.
    Its lighting creates a very special effect, cutting through the space in an architectural way.

    Opis
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 124 x H. 130 cm / Ø 52.8” x H. 51.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 10x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 10 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynuage-chandelier-10-small
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1300
    • Szerokość (mm)1240
    • Głębokość (mm)1240
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)4.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Żyrandol
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna