Opublikuj swoje produkty
NUAGE - LARGE CHANDELIER 15
NUAGE - LARGE CHANDELIER 15
NUAGE - LARGE CHANDELIER 15
NUAGE - LARGE CHANDELIER 15
NUAGE - LARGE CHANDELIER 15
NUAGE - LARGE CHANDELIER 15
NUAGE - LARGE CHANDELIER 15
NUAGE - LARGE CHANDELIER 15
NUAGE - LARGE CHANDELIER 15
    DESIGNHEURE

    NUAGE - LARGE CHANDELIER 15

    This magnificent floating chandelier seems to sail through the air thanks to its nomadic, poetic spirit. The triangular, rounded shades in the Nuage collection resemble the prow of a boat, with a timeless, universal design.
    This modular chandelier is adjustable in height and diameter: attached to steel cables, the lampshades can be raised or lowered using a plungerat the top. Our workshop adjusts the lengths of cable and cord according to the dimensions of your interior, to make a made-to-measure ready-to-install chandelier. Its lighting creates a very special effect, cutting through the space in an architectural way.

    Opis
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 243 x H. 250 cm / Ø 95.7” x H. 98.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 15x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 15 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynuage-large-chandelier-15
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2500
    • Szerokość (mm)2430
    • Głębokość (mm)2430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)10.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Żyrandol
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna