Opublikuj swoje produkty
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT

    Suspended in the air by a simple ceiling fixture, the height of the lampshade is adjustable to suit any space. Plugged into a simple socket, it can be used as a floor or bedside lamp without the need for a power supply to the ceiling. It can be assembled in clusters of two or three, at different heights, like a sculpture. Its  lighting creates a special effect, giving structure to the space. Its rounded, triangular shade resembles the prow of a boat. Entirely made in France, Nuage is DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability and timeless, universal design.

    Opis
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Total dimensions : Adjustable
      Lampshade
      dimensions : L. 43 x l. 43 x H. 26 cm / L. 16.9” x l. 16.9” x H. 10.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynuage-large-nomadic-pendant-light
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)260
    • Szerokość (mm)430
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna