Opublikuj swoje produkty
REEF - CHANDELIER 3 LARGE
REEF - CHANDELIER 3 LARGE
REEF - CHANDELIER 3 LARGE
REEF - CHANDELIER 3 LARGE
    DESIGNHEURE

    REEF - CHANDELIER 3 LARGE

    The chandelier 3 Grand Reef diffuses a soft, harmonious light. Its contemporary, sculptural design, with shades at different heights, adds originality and graphic elegance to any space. Adjustable in diameter and height, this chandelier is ideal for an entrance hall, dining room or living room. It comprises three large lampshades in diffusing white fabric, with a black band and circular side panels, suspended from a circular black-lacquered steel ceiling rose by black textile cords. Inspired by the shapes of coral reefs and the aquatic world, the Reef collection's organic symmetry evokes shapes that are half-animal, half-plant.

    Opis
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 95 x H. 270 cm / Ø 37.4” x H. 106.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 3x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 80 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 3x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.1”

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyreef-chandelier-3-large
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-02-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2700
    • Szerokość (mm)950
    • Głębokość (mm)950
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Żyrandol
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna