Opublikuj swoje produkty
REEF - MIXED CHANDELIER 3
REEF - MIXED CHANDELIER 3
REEF - MIXED CHANDELIER 3
REEF - MIXED CHANDELIER 3
REEF - MIXED CHANDELIER 3
REEF - MIXED CHANDELIER 3
REEF - MIXED CHANDELIER 3
REEF - MIXED CHANDELIER 3
    DESIGNHEURE

    REEF - MIXED CHANDELIER 3

    The chandelier 3 mixed Reef diffuses a soft, harmonious light. Its contemporary, sculptural design, with lampshades at different heights, adds originality and graphic elegance to any space. Adjustable in diameter and height, this chandelier is ideal for dressing up your high ceilings with style. Composed of 3 lampshades, in three combined sizes, in diffusing white fabric, with a black band and circular side panels, suspended from a circular black lacquered steel ceiling rose by black textile cords. Inspired by the shapes of coral reefs and the aquatic world, the Reef collection's organic symmetry evokes shapes that are half-animal, half-plant.

    Opis
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 70 cm x H. 185 cm / Ø 27.6” x H. 72.8”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 2x E27- 1x E14
      Bulb : 2 x Max 25 W équiv. 150 W - 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 80, 70, 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 2 x E26 - 1 x E12
      Bulb : 2 x Max 25 W équiv. 150 W - 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.1”, 2.7”, 2.2”

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyreef-mixed-chandelier-3
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1850
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)5.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Żyrandol
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna