Opublikuj swoje produkty
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
    DESIGNHEURE

    REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP

    The pendant wall light Petit Demi Reef casts a harmonious halo of light towards the back, backlighting the wall, and provides soft, glare-free direct light towards the front. Its contemporary, graphic design gives structure to the space.
    Ideal for use at the head of a bed or in a corridor, this wall light is made up of a wall bracket and a small arm in black lacquered steel, and a black textile cord from which suspends the oval lampshade with a flat back in diffusing white fabric, enhanced by a black band and circular side panels.
    Inspired by the shapes of coral reefs and the aquatic world, the organic symmetry of the Reef collection evokes shapes that are half-animal, half-plant.

    Opis
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 27 x l. 23 x H. 55 cm / L. 10.6” x l. 9.0” x H. 21.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyreef-small-half-pendant-wall-lamp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-02-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)550
    • Szerokość (mm)270
    • Głębokość (mm)230
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna