Opublikuj swoje produkty
REEF - SMALL TABLE LAMP 53
REEF - SMALL TABLE LAMP 53
REEF - SMALL TABLE LAMP 53
REEF - SMALL TABLE LAMP 53
REEF - SMALL TABLE LAMP 53
REEF - SMALL TABLE LAMP 53
REEF - SMALL TABLE LAMP 53
    DESIGNHEURE

    REEF - SMALL TABLE LAMP 53

    A striking totem, the 53cm high Petit Reef lamp diffuses a harmonious, soft, non-glare halo of light. It's ideal for providing accent lighting on a table or console. Its contemporary, sculptural design offers different, multi-faceted viewing angles for a graphic effect.
    It features a diffusing white fabric lampshade with a black band and circular side panels, a square base and tubular base in black lacquered steel, and a black fabric cord with hand switch. Inspired by the shapes of coral reefs and the aquatic world, the Reef
    collection's organic symmetry evokes shapes that are half-animal, half-plant.

    Opis
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 27 x l. 24 x H. 53 cm / L. 10.6” x l. 9.4” x H. 20.9”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyreef-small-table-lamp-53
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-02-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)530
    • Szerokość (mm)270
    • Głębokość (mm)240
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna