Opublikuj swoje produkty
SHIELD - CEILING LAMP 10 MIXED SHIELD MP
SHIELD - CEILING LAMP 10 MIXED SHIELD MP
SHIELD - CEILING LAMP 10 MIXED SHIELD MP
    DESIGNHEURE

    SHIELD - CEILING LAMP 10 MIXED SHIELD MP

    Ideal for lighting spaces with low ceilings thanks to its compact size, the ceiling light 10 Mixed Shield MP diffuses a beautiful indirect light in an original way, forming a halo of light around the shades. This 26cm-high ceiling light will light up your rooms effectively and
    attractively, like a decorative ceiling rose. It is made up of 10 lampshades (5 medium and 5 small) in diffusing white fabric with black borders, supplied by black textile cords to a round ceiling rose in black lacquered steel.
    The Shield collection is inspired by the shape of the Zulu African shield, representing a symbol, protection and a highly graphic ornament.

    Opis
    • Design: Jette Scheib

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : ø 150 x H. 26 cm / Ø 59.1” x H. 10.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 10 x E14
      Bulb : 10 x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 10 x E12
      Bulb : 10 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyshield-ceiling-lamp-10-mixed-MP
    • Data publikacji2025-03-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)260
    • Szerokość (mm)1500
    • Głębokość (mm)1500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)4.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna